Vite di arresto completamente filettata in acciaio inox (vite di precisione lunga) / ERU (ERU-2015)

Vite di arresto completamente filettata in acciaio inox (vite di precisione lunga) / ERU ERU-2015

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ERU-2015

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.87

Tempi di consegna: 20 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza L (mm): 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ERU-2015

Codice componente
ERU-2015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

0.87 €

50 20 giorni 1015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura nominale vite (M) 2 Materiale Acciaio inox Trattamento superficie Non fornito
Profilo foro di montaggio Non fornito Profilo aggiuntivo Standard Con filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Prigionieri Unità di vendita Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite di arresto completamente filettata in acciaio inox (vite di precisione lunga) / ERU, il codice articolo è il seguente: ERU-2015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ERU-2015.

Tipologia prodotto

Codice componente
ERU-2030
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)
(mm)

1.00 €

50 20 giorni 1030

Supporto tecnico