Serie SKY modello SKY-2S (rotella orientabile) (Codici componente - Download CAD)

Serie SKY modello SKY-2S (rotella orientabile)
  • Sconto volumi elevati
· Absorbs shock and vibration, reduces damage to what is being carried.
· With little wear to the wheels, achieves a long operating life.
· With great turning startability, reduces work burden.
· Keeps shimmying under control, pleasant with low noise.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKY-2S200AW-B-2

Codice componente
SKY-2S200AW-B-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Colore rotella Materiale lamina

157.23 €

1 Disponibile 17 giorni 246–236140.01~220.00200GommaResistenza all'abrasione105 (120)105 (120)144144-166NeroAlluminio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale / Con paracolpi Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio
Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Cuscinetti rotella

Si trova sulla pagina di Serie SKY modello SKY-2S (rotella orientabile), il codice articolo è il seguente: SKY-2S200AW-B-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKY-2S200AW-B-2.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKY-2S150AW-G-A-2
SKY-2S150UWF(INJ)-A-1
SKY-2S150UWF(INJ)-A-2
SKY-2S200AW-G-A-1
SKY-2S200AW-G-A-2
SKY-2S200AW-G-B-1
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Larghezza rotella B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Colore rotella Materiale lamina

151.75 €

1 Disponibile 17 giorni 193–183140.01~220.00200GommaResistenza all'abrasione---114-126VerdeAlluminio

147.24 €

1 Disponibile 17 giorni 193–18380.01~140.00100[uretano] UretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli---114-126VerdePiastra in acciaio

147.24 €

1 Disponibile 17 giorni 193–183140.01~220.00200[uretano] UretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli---114-126VerdePiastra in acciaio

164.82 €

1 Disponibile 17 giorni 246–23680.01~140.00100GommaResistenza all'abrasione---114-166VerdeAlluminio

164.82 €

1 Disponibile 17 giorni 246–236140.01~220.00200GommaResistenza all'abrasione---114-166VerdeAlluminio

164.82 €

1 Disponibile 17 giorni 246–23680.01~140.00100GommaResistenza all'abrasione105 (120)105 (120)144144-166VerdeAlluminio

Supporto tecnico