Ruote antivibrazioni (tipo fisso / orientabile)

Ruote antivibrazioni (tipo fisso / orientabile)
  • Sconto volumi elevati
Heavy-duty casters that use springs to help reduce the effects of shock caused by traveling over different floor surfaces.
[Features]
· Reduces the effects of impact or shock on carried loads caused by the undulations and bumpy surfaces found on outdoor floor surfaces.
· Minimal wheel abrasion and noise damping effects.
· Used for the box tow carts. (Cannot be mounted to dolly carts created using pipe racks)
[Applications]
· Suitable for dolly carts used for transporting heavy objects using a powered tow cart.
· Effective when mounted to outdoor-use dolly carts used for transporting heavyweight objects.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P685R-2

Codice componente
P685R-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

108.88 €

1 Disponibile 7 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Corpo ruote Con attacco ruota Piastra Tipo ruota Tipo fisso
Carico max.(N) 3,530 Colore Rosso Materiale Uretano
Diametro ruota(Pollici) 5

Si trova sulla pagina di Ruote antivibrazioni (tipo fisso / orientabile) , il codice articolo è il seguente: P685R-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P685R-2.

Supporto tecnico