Distanziale / esagonale / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / cromato (trivalente) / WSF-SWE / HIROSUGI-KEIKI (Codici componente)

Distanziale / esagonale / filettatura esterna, filettatura interna / acciaio / cromato (trivalente) / WSF-SWE / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal Thread Diameter (M)] 3 (0.5) / 4 (0.7)
[Main Body]
[Materials] Free-cutting steel (SUM)
[Treatment] Trivalent chrome chromate treatment
[Spring Washer]
[Materials] Steel (SWRH62)
[Treatment] Trivalent chrome chromate treatment

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSF-306SWE
WSF-307SWE
WSF-308SWE
WSF-310SWE
WSF-312SWE
WSF-315SWE
WSF-318SWE
WSF-320SWE
WSF-325SWE
WSF-330SWE
WSF-335SWE
WSF-340SWE
WSF-345SWE
WSF-350SWE
WSF-408SWE
WSF-410SWE
WSF-412SWE
WSF-415SWE
WSF-418SWE
WSF-420SWE
WSF-425SWE
WSF-430SWE
WSF-435SWE
WSF-440SWE
WSF-445SWE
WSF-450SWE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Diametro vite

0.95 €

50 12 giorni 105.56M3

0.95 €

50 12 giorni 105.57M3

0.95 €

50 12 giorni 105.58M3

1.03 €

50 13 giorni 105.510M3

1.03 €

50 12 giorni 105.512M3

1.10 €

50 12 giorni 105.515M3

1.17 €

50 12 giorni 105.518M3

1.23 €

50 13 giorni 105.520M3

1.26 €

50 13 giorni 105.525M3

1.40 €

50 13 giorni 105.530M3

1.65 €

50 12 giorni 105.535M3

1.67 €

50 13 giorni 105.540M3

1.73 €

50 12 giorni 105.545M3

1.88 €

50 12 giorni 105.550M3

1.23 €

50 13 giorni 1078M4

1.26 €

50 13 giorni 10710M4

1.28 €

50 13 giorni 10712M4

1.32 €

50 12 giorni 10715M4

1.35 €

50 12 giorni 10718M4

1.40 €

50 12 giorni 10720M4

1.46 €

50 13 giorni 10725M4

1.57 €

50 12 giorni 10730M4

1.77 €

50 13 giorni 10735M4

1.88 €

50 13 giorni 10740M4

1.98 €

50 13 giorni 10745M4

2.09 €

50 12 giorni 10750M4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura trivalente Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Corpo principale: acciaio rapido (SUM); rondella elastica: acciaio (SWRH62) Dettagli sul trattamento superficiale Cromatura con cromo trivalente

Supporto tecnico