Codice articolo del costruttore: NB-310BFB
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 2.15 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Misura nominale vite (M): 3
Lunghezza L (mm): 10 mm
Profilo aggiuntivo: Standard
Diametro esterno manopola D: 6 ø
Spessore manopola H: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NB-310BFB
Codice componente
|
---|
NB-310BFB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 6 | 6 | Senza rondella |
Loading...
Profilo in dettaglio | Zigrinatura | Materiale | Ottone | Trattamento superficie | Nichelatura nera |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | Negativo | Profilo punta | Punta piatta | Tipo filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità minima (disponibile a partire da 1 pz.) | Applicazione | Standard |
Dettagli materiale | Ottone a taglio libero (C3604BD) | Dettagli trattamento superficie | Micro nero (rivestimento nero su base in nichel) |
Si trova sulla pagina di Manopola zigrinata in ottone (con intaglio / con gradino / corpo stretto) NB-FB/FB-NB/FB-SR/FB-R, il codice articolo è il seguente: NB-310BFB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NB-310BFB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale vite (M)
Lunghezza L (mm)(mm)
Profilo aggiuntivo
Diametro esterno manopola D(ø)
Spessore manopola H(mm)
Rondella
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NB-310BFB-NB |
NB-310BFB-R |
NB-310BFB-SR |
NB-310CFB |
NB-310CFB-NB |
NB-310CFB-R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale vite (M) | Lunghezza L (mm) (mm) | Profilo aggiuntivo | Diametro esterno manopola D (ø) | Spessore manopola H (mm) | Rondella |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (NBR) | ||
2.38 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 6 | Con rondella in gomma (gomma siliconica) | ||
2.15 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Standard | 6 | 8 | Senza rondella | ||
2.27 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in resina (nylon nero) | ||
2.40 € | 50 | 13 giorni | 10 | 3 | 10 | Rondella integrata | 6 | 8 | Con rondella in gomma (NBR) |