Vite in acciaio (testa con intaglio a croce), cromatura con cromo trivalente F-E (F-0204-RE)

Vite in acciaio (testa con intaglio a croce), cromatura con cromo trivalente F-E F-0204-RE

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: F-0204-RE

Marca: HIROSUGI-KEIKI

Prezzo: 0.53

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Misura nominale vite (M): 2

Lunghezza L (mm): 4 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-0204-RE

Codice componente
F-0204-RE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

0.53 €

50 12 giorni 1024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa cilindrica Materiale Ferro Trattamento superficie Cromatura trivalente
Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Rondella inclusa
Tipo filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard A vite Filettatura intera

Si trova sulla pagina di Vite in acciaio (testa con intaglio a croce), cromatura con cromo trivalente F-E, il codice articolo è il seguente: F-0204-RE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-0204-RE.

Tipologia prodotto

Codice componente
F-0204-SRE
F-0205-RE
F-0205-SRE
F-0206-RE
F-0206-SRE
F-0208-RE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

0.58 €

50 12 giorni 1024

0.53 €

50 12 giorni 1025

0.58 €

50 12 giorni 1025

0.53 €

50 12 giorni 102-

0.58 €

50 12 giorni 102-

0.53 €

50 12 giorni 102-

Supporto tecnico