Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FKXS 1635 05/06
Part No. Example: FKXS 1225 05/06
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKXS 1635 06/08
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: FKXS 2650 12/14
(Series ØW d1/d2)
Codice componente
|
---|
FKXS 1635 05/06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Max. Speed (min-1) | Max. Torque (Ncm) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Clamping Torque (Ncm) | Weight appr. (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.80 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 35 | 2001–4,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitario | 1.5 | 3000 | 0.41–1.0 | ±2 | ±10 | 2 | 3000 | 50 | ± 1 | ± 1 | 150 | 35 |
Loading...
Technical data | FKXS 1225 | FKXS 1635 | FKXS 2650 | |
---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 8.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 15 | 50 | 150 |
Max. offset off shafts | ||||
Radial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 |
Axial | mm | ± 0,5 | ± 1 | ± 1 |
Angular | Grad | ± 5 | ± 5 | ± 5 |
Torsion angle at the half of nominal torque, rotating direction | ||||
Right side looking on driving shaft | Grad | 40 | 50 | 40 |
Left side looking on driving shaft | Grad | 60 | 70 | 60 |
Moment of inertia | gcm2 | 3,5 | 13,6 | 129 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 70 | 150 | 300 |
Temperature range | °C | -40 to +150 | ||
Weight appr. | g | 18 | 35 | 131 |
Material | Spring | Spring steel 1.0600 nickel-plated | ||
Material | Hubs | Zinc die casting |
M = tightening torque of the clamping screw
Tipo | Altro | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Acciaio | Materiale soffietti | Altro | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Max. Offset Off Shafts (Angular)(Grad) | ± 5 |
Si trova sulla pagina di Giunti a molla / bloccaggio a vite / gruppo molla a spirale / corpo: acciaio / FKXS / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: FKXS 1635 05/06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FKXS 1635 05/06.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Max. Speed(min-1)
Max. Torque(Ncm)
Max. Offset Off Shafts (Radial)(mm)
Max. Offset Off Shafts (Axial)(mm)
Max. Clamping Torque(Ncm)
Weight appr.(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FKXS 1225 03/06 |
FKXS 1225 04/04 |
FKXS 1225 04/05 |
FKXS 1635 05/08 |
FKXS 1635 06/06 |
FKXS 1635 06/08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Max. Speed (min-1) | Max. Torque (Ncm) | Max. Offset Off Shafts (Radial) (mm) | Max. Offset Off Shafts (Axial) (mm) | Max. Clamping Torque (Ncm) | Weight appr. (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.63 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 3 | 6 | 12 | 25 | 4,001–10,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 0.7 | 8000 | 0.41–1.0 | ±0.3 | ±3 | 0.3 | 8000 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
23.63 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 12 | 25 | 4,001–10,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 0.7 | 8000 | 0.41–1.0 | ±0.25 | ±4 | 0.4 | 8000 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
23.63 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 12 | 25 | 4,001–10,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 0.7 | 8000 | 0.41–1.0 | ±2.5 | ±10 | 2.5 | 8000 | 15 | ± 0,5 | ± 0,5 | 70 | 18 | |
23.80 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 16 | 35 | 2001–4,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 1.5 | 3000 | 0.41–1.0 | ±0.25 | ±2.5 | 0.4 | 3000 | 50 | ± 1 | ± 1 | 150 | 35 | |
23.80 € | 6 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 35 | 2001–4,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 1.5 | 3000 | 0.41–1.0 | ±0.2 | ±3 | 0.3 | 3000 | 50 | ± 1 | ± 1 | 150 | 35 | |
23.80 € | 6 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 16 | 35 | 2001–4,000 | Durata elevata / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | 1.5 | 3000 | 0.41–1.0 | ±0.20 | ±3 | 0.4 | 3000 | 50 | ± 1 | ± 1 | 150 | 35 |