• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunti a ponte / serraggio a vite / corpo: PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, inserto in metallo / SKPS / ABP Antriebstechnik (Codici componente - Download CAD)

Giunti a ponte / serraggio a vite / corpo: PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, inserto in metallo / SKPS / ABP Antriebstechnik

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • SKPS 1520
  • SKPS 2224
  • Sconto volumi elevati
Giunto molto economico, prodotto in iniezione albero, trasmissione di movimenti sincroni, rigidità medio torsionale, elettricamente isolante, antivibrante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SKPS 2224 05/06

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 1520
Part No. Example: SKPS 1520 05/06
                             (Series ØW  d1/d2)

Cross slottet coupling/Slit

SKPS 2224
Part No. Example: SKPS 2224 08/08
                              (Series ØW d1/d2)

Codice componente
SKPS 2224 05/06
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale soffietti Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

21.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5622244,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioResina1,210000±3--10~800,37

Loading...

  1. 1

Technical Information

Technical dataSKPS 1520SKPS 2224
Max. speedmin-112.00010.000
Max. torqueNcm3080
Max. offset off shafts  
   Radialmm± 0,3± 0,3
   Axialmm± 0,2± 0,3
   AngularGrad± 2,5± 3
Torsion spring stiffnessNm/rad1238
Radial spring stiffnessN/mm45115
Moment of inertiagcm227
Max. clamping torque (M)Ncm70120
Temperature range°C-10 to +80
Weight appr.g610
MaterialMiddle sectionPolyamid 6.6, fibreglass reinforced
MaterialHubBrassAluminium

M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.

Informazioni di base

Tipo Con spaccatura Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Gamma coppia ammessa(N•m) 0.05–1.00 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.21–0.40 Disallineamento laterale ammesso(mm) ±0,3

Si trova sulla pagina di Giunti a ponte / serraggio a vite / corpo: PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, inserto in metallo / SKPS / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: SKPS 2224 05/06.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKPS 2224 05/06.

Tipologia prodotto

Codice componente
SKPS 1520 02/05
SKPS 1520 02/06
SKPS 1520 03/03
SKPS 2224 05/08
SKPS 2224 05/10
SKPS 2224 06/06
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione
(r/min)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Materiale soffietti Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

19.18 €

1 Disponibile 4 giorni 2515201,001–2,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioLega0,712000±2,5Altro-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponibile 4 giorni 2615201,001–2,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioLega0,712000±2,5Altro-10~+80±0,22

19.18 €

1 Disponibile 3 giorni 33152010,001–78,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioResina0,712000±2,5--10~800,22

21.42 €

1 Disponibile 3 giorni 5822244,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioResina1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponibile 3 giorni 51022244,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioResina1,210000±3--10~800,37

21.42 €

1 Disponibile 3 giorni 6622244,001–10,000Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitarioResina1,210000±3--10~800,37

Supporto tecnico