Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SKPS 2224 04/08
SKPS 1520
Part No. Example: SKPS 1520 05/06
(Series ØW d1/d2)
SKPS 2224
Part No. Example: SKPS 2224 08/08
(Series ØW d1/d2)
Codice componente
|
---|
SKPS 2224 04/08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 8 | 22 | 24 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Precisione alta / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Resina | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |
Loading...
Technical data | SKPS 1520 | SKPS 2224 | |
---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 12.000 | 10.000 |
Max. torque | Ncm | 30 | 80 |
Max. offset off shafts | |||
Radial | mm | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,2 | ± 0,3 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 3 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 12 | 38 |
Radial spring stiffness | N/mm | 45 | 115 |
Moment of inertia | gcm2 | 2 | 7 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 70 | 120 |
Temperature range | °C | -10 to +80 | |
Weight appr. | g | 6 | 10 |
Material | Middle section | Polyamid 6.6, fibreglass reinforced | |
Material | Hub | Brass | Aluminium |
M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 1 mm can occur in the length.
Tipo | Con spaccatura | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 0.05–1.00 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.21–0.40 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | ±0,3 |
Si trova sulla pagina di Giunti a ponte / serraggio a vite / corpo: PA6.6 rinforzato con fibra di vetro, inserto in metallo / SKPS / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: SKPS 2224 04/08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SKPS 2224 04/08.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Materiale soffietti
Tipo
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Momento di inerzia(g・cm2)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SKPS 1520 02/05 |
SKPS 1520 02/06 |
SKPS 1520 03/03 |
SKPS 2224 04/10 |
SKPS 2224 05/05 |
SKPS 2224 05/06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale soffietti | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | 5 | 15 | 20 | 1,001–2,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Lega | 0,7 | 12000 | ±2,5 | Altro | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 2 | 6 | 15 | 20 | 1,001–2,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Lega | 0,7 | 12000 | ±2,5 | Altro | -10~+80 | ±0,2 | 2 | |
19.18 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3 | 3 | 15 | 20 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Resina | 0,7 | 12000 | ±2,5 | - | -10~80 | 0,2 | 2 | |
21.42 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 10 | 22 | 24 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Resina | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 5 | 22 | 24 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Resina | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 | |
21.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 6 | 22 | 24 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Durata elevata / Precisione alta / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario | Resina | 1,2 | 10000 | ±3 | - | -10~80 | 0,3 | 7 |