Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik (Codici componente - Download CAD)

Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • DKPS 2928
  • DKPS 3835
  • DKPS 4848
  • DKPS 5658
  • Sconto volumi elevati
Corregge perfettamente errori di disallineamento radiale, laterale e angolare, media elasticità torsionale, Bassa forza di ripristino, effetto smorzamento per vibrazioni e impatti, elettricamente e termicamente isolante, senza manutenzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DKPS 4848 12/14

Contents
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

Technical Information

Technical dataDKPS 2928DKPS 3835DKPS 4848DKPS 5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100300
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334885140
MaterialFlangeSteel galvanized
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 2928 08/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 3835 10/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 4848 06/95
                             (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 5658 10/14
                             (Series ØW  d1/d2)

DKPSX 2928 / 3835 / 4848 / 5658 Series

Technical Information

Technical dataDKPSX2928DKPSX3835DKPSX4848DKPSX5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100200
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334888140
MaterialFlangeStainless steel 1.4305
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX2928 08/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX3835 10/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX4848 08/08
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX5658 14/16
                              (Series ØW  d1/d2)

Codice componente
DKPS 4848 12/14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0012144848Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitarioAcciaio11.1–3.0±3±124106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Altro Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 2001–4,000 Max. Velocità di rotazione(r/min) 3000 Materiale paracolpi Poliuretano
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::+80

Si trova sulla pagina di Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: DKPS 4848 12/14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKPS 4848 12/14.

Tipologia prodotto

Codice componente
DKPS 2928 04/08
DKPS 2928 04/10
DKPS 2928 05/05
DKPS 4848 14/14
DKPS 4848 95/10
DKPS 4848 95/12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Caratteristiche Materiale corpo Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(g・cm2)

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00482928Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.004102928Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±2±10241

29.37 €

1 Disponibile 3 giorni 0.05–1.00552928Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±2±10241

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.0014144848Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.52104848Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±3±124106

33.61 €

1 Disponibile 3 giorni 1.01–3.009.52124848Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / TermoresistenzaAcciaio11.1–3.0±3±124106

Supporto tecnico