Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DKPS 5658 14/16
Contents
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
Technical data | DKPS 2928 | DKPS 3835 | DKPS 4848 | DKPS 5658 | |
---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
Max. offset off shafts | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radial spring stiffness | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Moment of inertia | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 100 | 200 | 100 | 300 |
Temperature range | °C | -30 to +80 | |||
Weight appr. | g | 33 | 48 | 85 | 140 |
Material | Flange | Steel galvanized | |||
Connecting element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.
Part No. Example: DKPS 2928 08/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 3835 10/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 4848 06/95
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 5658 10/14
(Series ØW d1/d2)
Technical data | DKPSX2928 | DKPSX3835 | DKPSX4848 | DKPSX5658 | |
---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
Max. offset off shafts | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radial spring stiffness | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Moment of inertia | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 100 | 200 | 100 | 200 |
Temperature range | °C | -30 to +80 | |||
Weight appr. | g | 33 | 48 | 88 | 140 |
Material | Flange | Stainless steel 1.4305 | |||
Connecting element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.
Part No. Example: DKPSX2928 08/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX3835 10/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX4848 08/08
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX5658 14/16
(Series ØW d1/d2)
Codice componente
|
---|
DKPS 5658 14/16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.01–5.00 | 14 | 16 | 56 | 58 | Coppia elevata / Durata elevata / Senza lasco / Momento di inerzia ridotto / Isolante antivibrazioni / Termoresistenza / Ambiente sanitario | Acciaio | 3 | 3.1–5.0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 |
Loading...
Tipo | Altro | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 2001–4,000 | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 3000 | Materiale paracolpi | Poliuretano |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::+80 |
Si trova sulla pagina di Giunti a doppia spira / serraggio a vite / spira: PU / corpo: acciaio, acciaio inox / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik, il codice articolo è il seguente: DKPS 5658 14/16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DKPS 5658 14/16.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Materiale corpo
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Momento di inerzia(g・cm2)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DKPS 2928 04/08 |
DKPS 2928 04/10 |
DKPS 2928 05/05 |
DKPS 5658 16/16 |
DKPSX2928 06/06 |
DKPSX2928 06/08 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Caratteristiche | Materiale corpo | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 4 | 8 | 29 | 28 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio | 1 | 1.1–3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 4 | 10 | 29 | 28 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio | 1 | 1.1–3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 29 | 28 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Tipo piccolo / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio | 1 | 1.1–3.0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
45.31 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 3.01–5.00 | 16 | 16 | 56 | 58 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio | 3 | 3.1–5.0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 29 | 29 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio inox | 1 | 1.1–3.0 | ±2 | ±10 | ±2 | 41 | |
42.26 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 29 | 29 | Coppia elevata / Durata elevata / Momento di inerzia ridotto / Senza lasco / Isolante antivibrazioni / Ambiente sanitario / Termoresistenza | Acciaio inox | 1 | 1.1–3.0 | ±2 | ±10 | ±2 | 41 |