Codice articolo del costruttore: B80.125
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 32.42 €
Tempi di consegna: 2 giorni
D.E. rotella: 125 Ø
Largh. bozzello: 50 mm
Diametro foro: 20 Ø
Larghezza mozzo: 50 mm
Max. Carico/carico ammesso: 220 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
B80.125
Codice componente
|
---|
B80.125 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.42 € | 4 | 2 giorni | 125 | 50 | 20 | 50 | 220 |
Loading...
Materiale bozzello | Gomma | Cuscinetto | Provided | Materiale bozzello | Aluminum |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota in gomma (B80), il codice articolo è il seguente: B80.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B80.125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
B80.100 |
B80.126 |
B80.127 |
B80.160 |
B80.161 |
B80.200 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 4 | 2 giorni | 100 | 40 | 15 | 40 | 150 | ||
26.92 € | 1 | 3 giorni | 125 | 40 | 20 | 45 | 200 | ||
31.60 € | 1 | 3 giorni | 125 | 40 | 15 | 40 | 180 | ||
41.86 € | 4 | 2 giorni | 160 | 50 | 20 | 60 | 300 | ||
47.06 € | 1 | 3 giorni | 160 | 50 | 20 | 50 | 350 | ||
53.96 € | 4 | 2 giorni | 200 | 50 | 20 | 60 | 450 |