Codice articolo del costruttore: A320.A80.050
Marca: BS ROLLEN
Prezzo: 5.14 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Altezza di montaggio H: 73 mm
Lunghezza piastra L: 54 mm
Larghezza piastra W: 54 mm
Diam. rotella D: 50 Ø
Larghezza rotella B: 20 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A320.A80.050
Codice componente
|
---|
A320.A80.050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 3 giorni | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 |
Loading...
Tipo ruota | Plate Type Swivel | Gamma di carico(daN) | 35.01–80.00 |
---|
Si trova sulla pagina di Ruota per apparecchiature (A320), il codice articolo è il seguente: A320.A80.050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A320.A80.050.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza rotella B(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A320.A80.075 |
A320.A80.100 |
A320.A85.050 |
A320.A85.075 |
A320.A85.100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza rotella B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | 3 giorni | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | ||
11.44 € | 1 | 3 giorni | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 | ||
6.48 € | 1 | 2 giorni | 73 | 54 | 54 | 50 | 20 | ||
9.70 € | 1 | 2 giorni | 103 | 60 | 60 | 75 | 25 | ||
12.56 € | 4 | 2 giorni | 124 | 60 | 60 | 100 | 24 |