Ruota per trasporto in acciaio inox (H100)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H100.A90.080
H100.A90.100
H100.A90.125
H100.A90.150
H100.A90.200
H100.B26.080
H100.B26.100
H100.B26.125
H100.B26.150
H100.B26.200
H100.B43.080
H100.B43.100
H100.B43.125
H100.B43.150
H100.B43.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

27.66 €

4 2 giorni 10880.01–140.0095808030

28.74 €

4 2 giorni 12780.01–140.00958010030

36.18 €

1 2 giorni 15580.01–140.00958012537.5

51.66 €

4 2 giorni 192220.01–320.0012910615040

72.28 €

4 2 giorni 240220.01–320.0012910620050

31.42 €

1 3 giorni 10880.01–140.0095808028

32.82 €

1 3 giorni 12780.01–140.00958010030

41.30 €

1 3 giorni 15580.01–140.00958012532

54.64 €

1 3 giorni 192140.01–220.0012910615035

84.32 €

1 3 giorni 240140.01–220.0012910620045

27.88 €

10 2 giorni 10835.01–80.0095808030

29.70 €

4 2 giorni 12735.01–80.00958010030

31.62 €

4 2 giorni 15580.01–140.00958012535

52.74 €

4 2 giorni 19280.01–140.0012910615040

75.62 €

4 2 giorni 240140.01–220.0012910620050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Supporto tecnico