Ruota in acciaio inox per impieghi pesanti (HS110) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HS110.B14.100
HS110.B14.125
HS110.B14.150
HS110.B14.200
HS110.B28.100
HS110.B28.125
HS110.B28.126
HS110.B28.150
HS110.B28.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

30.06 €

1 3 giorni 128220.01–320.001008410035

63.88 €

1 3 giorni 164485.01–750.0013211012545

67.02 €

1 3 giorni 195485.01–750.0013211015045

82.28 €

1 3 giorni 242485.01–750.0013211020050

32.64 €

1 3 giorni 128220.01–320.001008410040

40.88 €

1 3 giorni 157220.01–320.001008412540

65.08 €

1 3 giorni 164485.01–750.0013211012545

69.32 €

1 3 giorni 195485.01–750.0013211015045

91.78 €

1 3 giorni 242485.01–750.0013211020050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Fixed

Supporto tecnico