Ruota per trasporto (LS420) (LS420.B10.125)

Ruota per trasporto (LS420) LS420.B10.125

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • LS420.A85
  • LS420.B10
  • LS420.B44
  • LS420.B60
  • LS420.B61
  • LS420.B80
  • LS420.B83

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LS420.B10.125

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 27.80

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Gamma di carico: 140.01–220.00 daN

Larghezza rotella B: 35 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LS420.B10.125

Codice componente
LS420.B10.125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Larghezza rotella B
(mm)

27.80 €

1 3 giorni 140.01–220.0035

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel Altezza di montaggio H(mm) 155 Lunghezza piastra L(mm) 115
Larghezza piastra W(mm) 85 Diam. rotella D(Ø) 125

Si trova sulla pagina di Ruota per trasporto (LS420), il codice articolo è il seguente: LS420.B10.125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LS420.B10.125.

Tipologia prodotto

Codice componente
LS420.A85.127
LS420.B44.126
LS420.B60.125
LS420.B61.125
LS420.B80.125
LS420.B83.125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Gamma di carico
(daN)
Larghezza rotella B
(mm)

22.30 €

1 3 giorni 80.01–140.0032

22.52 €

1 3 giorni 80.01–140.0032

30.24 €

1 3 giorni 140.01–220.0045

29.34 €

4 2 giorni 80.01–140.0045

60.38 €

4 2 giorni 140.01–220.0040

54.78 €

1 3 giorni 140.01–220.0040

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico