Ruota doppia per impieghi pesanti (S120) (S120.B15.151)

Ruota doppia per impieghi pesanti (S120) S120.B15.151

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • S120.B15
  • S120.B16
  • S120.B81
  • S120.C10
  • S120.C11

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: S120.B15.151

Marca: BS ROLLEN

Prezzo: 461.24

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Altezza di montaggio H: 212 mm

Gamma di carico: 750.01 o sup. daN

Lunghezza piastra L: 175 mm

Larghezza piastra W: 140 mm

Diam. rotella D: 150 Ø


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S120.B15.151

Codice componente
S120.B15.151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

461.24 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Plate Type Swivel

Si trova sulla pagina di Ruota doppia per impieghi pesanti (S120), il codice articolo è il seguente: S120.B15.151.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S120.B15.151.

Tipologia prodotto

Codice componente
S120.B15.100
S120.B15.126
S120.B15.201
S120.B15.251
S120.B16.150
S120.B16.151
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Lunghezza piastra L
(mm)
Larghezza piastra W
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella B
(mm)

287.12 €

1 3 giorni 145750.01 o sup.1381101002x37

315.32 €

1 3 giorni 170750.01 o sup.1381101252x50

485.48 €

1 3 giorni 264750.01 o sup.1751402002x50

484.66 €

1 3 giorni 314750.01 o sup.1751402502x60

708.44 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.1751401502x55

1,134.68 €

1 3 giorni 212750.01 o sup.2001601502x80

Supporto tecnico