Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1 (P) | = Supply port |
2 - 4 (B - A) | = Use |
3 - 5 (S- R) | = Exhaust |
2/2 NC | 2/2 NO | 3/2 NC | 3/2 NO | 5/2 | ||||||||||
A | P | B | P | A | P | R | B | P | S | A | B | P | R | S |
4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Symbol | Return | Force | Weight | Part no. | |
N | kg | ||||
SPRING RETURN PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5000 |
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5001 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5002 |
BISTABLE PEDAL | |||||
3/2 NC | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5003 |
5/2 | ![]() | pedal | 20 | 1.52 | AM-5004 |
3/2 NO | ![]() | pedal | 20 | 1.37 | AM-5005 |
PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5011 |
3/2 NO | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5012 |
3/2 NC | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.25 | AM-5015 |
SERVOASSISTED PEDAL - SPRING RETURN | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5021 |
SERVOASSISTED BISTABLE PEDAL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5031 |
SERVOASSISTED PEDAL WITH SAFETY CONTROL | |||||
5/2 | ![]() | mechanical spring | 20 | 1.45 | AM-5041 |
Codice componente
|
---|
AM-5000 |
AM-5001 |
AM-5004 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di attacchi | Mantenimento stato di funzionamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A 3 vie | Ritorno molla in due posizioni | |
78.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | A 5 vie | Ritorno molla in due posizioni | |
87.35 € | 4 | Disponibile | 2 giorni | 10 | A 5 vie | Altro |
Loading...
Profilo corpo principale | Profilo pedale | Numero di posizioni di commutazione | 2 posizioni normalmente chiuso | Funzionamento a commutazione | Interruttori a pedale |
---|---|---|---|---|---|
Con attacco tubo | G | Filettatura nominale delle tubazioni | 1/4 | Metodo di montaggio | Parte inferiore |
Con pulsante | Con coperchio, parte superiore piatta | Forza di spinta (a 0.5MPa)(N) | 20 | Metodo di scarico | Aria fresca |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di attacchi
Mantenimento stato di funzionamento
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali