Pannello in acrilico trasparente (spessore pannello: 2, 3, 5 mm) (Codici componente)

Pannello in acrilico trasparente (spessore pannello: 2, 3, 5 mm)
  • Sconto volumi elevati
Transparent acrylic sheet.
Sheet thickness: 2, 3, 5 mm.
Width: 100 to 900 mm (in 100 mm increments).
Length: 100 to 1,800 mm (in 100 mm increments).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536AT

Codice componente
536AT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

68.52 €

1 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acrilico Grado Standard Colore Trasparente
Lavorazione fori Senza variante foratura Spessore piastra(mm) 5 Larghezza(mm) 300
Lunghezza(mm) 600

Si trova sulla pagina di Pannello in acrilico trasparente (spessore pannello: 2, 3, 5 mm), il codice articolo è il seguente: 536AT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536AT.

Supporto tecnico