Vite zigrinata a gradini in acciaio inox

Vite zigrinata a gradini in acciaio inox
  • In Offerta
[Features]
· This is a stepped knurled screw.
· Knurled processing makes it hard to slip and enables tightening quickly.

(i)Nota

  • L'immagine del prodotto è un esempio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SH-NTS10-M5X10

Codice componente
SH-NTS10-M5X10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.31 €

3.41 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura (con gradino) Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M5
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 10 Profilo rotondo, tipo Profilo cilindrico Lavorazione sul lato Zigrinatura
Funzione aggiuntiva Non fornito Lavorazione lato filettato Non fornito Materiale corpo principale Acciaio inox
Corpo principale, trattamento superficie Non fornito Sezione di attacco, materiale Acciaio inox Sezione di attacco, trattamento superficie Non fornito
Corpo principale, D.E. D(Ø) 20

Si trova sulla pagina di Vite zigrinata a gradini in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: SH-NTS10-M5X10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SH-NTS10-M5X10.

Supporto tecnico