Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RJ2-100WPS
Codice componente
|
---|
RJ2-100WPS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.60 € | 1 | 12 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | Gomma | NA | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | - | Non disponibile | Placcatura in ferro |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero/medio |
Freno | Sì |
Si trova sulla pagina di Rotella orientabile con piastra RJ2-S (con finecorsa), il codice articolo è il seguente: RJ2-100WPS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RJ2-100WPS.
Configura
Proprietà di base
Raggio di rotazione(mm)
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra L(mm)
Larghezza piastra W(mm)
Cuscinetti rotella
Materiale lamina
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RJ2-100GUS |
RJ2-100NS |
RJ2-125GUS |
RJ2-125NS |
RJ2-125WPS |
RJ2-150GUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra L (mm) | Larghezza piastra W (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Cuscinetti rotella | Materiale lamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | 12 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 100 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | - | Sì | Nylon | ||
18.25 € | 1 | 12 giorni | 132 | 80.01~140.00 | 120 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | 68 (71) | 68 (71) | 90 | 90 | - | Non disponibile | - | ||
30.27 € | 1 | 12 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | - | - | - | - | 104 | Sì | Nylon | ||
25.61 € | 1 | 12 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli | - | - | - | - | 104 | Non disponibile | - | ||
31.11 € | 1 | 12 giorni | 168 | 140.01~220.00 | 150 | Gomma | NA | - | - | - | - | 104 | Non disponibile | Placcatura in ferro | ||
46.56 € | 1 | 12 giorni | - | 140.01~220.00 | 160 | [Altro] Gomma con lamina di nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | - | - | - | - | 115 | Sì | Nylon |