Chiavette (8227-K-10000)

Chiavette 8227-K-10000
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 8227-K-10000

Marca: DOCERAM

Prezzo: 46.20

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza: 3 mm

Lunghezza complessiva: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8227-K-10000

Codice componente
8227-K-10000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

46.20 €

12 Disponibile 5 giorni 1038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Parallel Keys (Round at Both Ends) Lavorazione fori Straight Materiale Ceramic

Si trova sulla pagina di Chiavette, il codice articolo è il seguente: 8227-K-10000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8227-K-10000.

Tipologia prodotto

Codice componente
8227-K-10004
8227-K-10008
8227-K-10010
8227-K-10014
8227-K-10018
8227-K-10020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

68.67 €

12 Disponibile 20 giorni 10316

88.50 €

12 Disponibile 5 giorni 10325

50.82 €

12 Disponibile 20 giorni 1048

78.51 €

12 Disponibile 20 giorni 10416

99.70 €

4 Disponibile 20 giorni 10425

54.00 €

12 Disponibile 20 giorni 10512

Supporto tecnico