Magnete in neodimio ad anello【1-10 Pezzi per confezione】

Magnete in neodimio ad anello
[Features]
· Neodymium magnets are the strongest magnets of all, and are ideal for reducing size and increasing the performance of devices.
· On its own, the material is weak to rust and so has been finished with a nickel plating. Thanks to the excellent rustproofing and durability properties of the plating technology, it should encounter no problems under normal usage conditions.
· Used widely in various cutting-edge fields such as in cell phones, HDDs, hybrid cars, etc.
· There is no attraction force measurement data available for the model numbers listed below. Thank you for your understanding.
[NOR001/NOR002/NOR021/NOR160/NOR244/NOR317/NOR383/NOR425]

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Controllare il trattamento della superficie.
  • La direzione di magnetizzazione varia in base al prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NOR021
NOR117
NOR381
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSForza di attrazione (gamma selezionabile)
(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)
(N)
Diametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Altezza
(mm)
Dettagli materiale Direzione di magnetizzazione Densità di flusso magnetico superficie
(mT)
Limiti temperatura di esercizio
(°C)

57.02 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10Fino a 10.0-312N40Un solo lato, 2 poli206≦80

27.89 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 1010.1–20.010.41051.5N40Direzione altezza265≦75

110.93 €

1 11 giorni 10100.1 o sup.235.2453510N35SHDirezione altezza440≦180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Anello Magnete (materiale) Magnete in neodimio Trattamento superficie Placcatura Ni

Supporto tecnico