Codice articolo del costruttore: NOA001
Marca: NEOMAG
Prezzo: 40.73 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Forza di attrazione (gamma selezionabile): Fino a 10.0 N
Forza di attrazione (valore configurabile): 0.6 N
Altezza: 3 mm
Raggio esterno R: 1.5 mm
Raggio interno r: 0.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NOA001
Codice componente
|
---|
NOA001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Altezza (mm) | Raggio esterno R (mm) | Raggio interno r (mm) | Angolo centrale (°) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | Diametro esterno S, diametro interno N | 221 | ≦85 |
Loading...
Profilo | Tipo ad arco | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Trattamento superficie | Placcatura Ni |
---|
Si trova sulla pagina di Magnete in neodimio a C, il codice articolo è il seguente: NOA001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NOA001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Altezza(mm)
Raggio esterno R(mm)
Raggio interno r(mm)
Angolo centrale(°)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NOA002 |
NOA005 |
NOA006 |
NOA010 |
NOA012 |
NOA013 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Altezza (mm) | Raggio esterno R (mm) | Raggio interno r (mm) | Angolo centrale (°) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | Diametro esterno N, diametro interno S | 221 | ≦85 | ||
73.50 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diametro esterno S, diametro interno N | 312 | ≦90 | ||
69.61 € | 9 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 312 | ≦90 | ||
75.32 € | 8 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 16.9 | 26.6 | 4.5 | 1.5 | 60 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 304 | ≦85 | ||
65.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | Diametro esterno N, diametro interno S | 285 | ≦75 | ||
82.66 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | Diametro esterno S, diametro interno N | 272 | ≦120 |