Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NOCP03
Codice componente
|
---|
NOCP03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Diametro vite compatibile (M) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.93 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 40.1–50.0 | 43.6 | 15 | 3.4 | 6 | 3 | N40 | Direzione altezza | 370 | ≦85 |
Loading...
Profilo | Anello | Magnete (materiale) | Magnete in neodimio | Trattamento superficie | Placcatura Ni |
---|
Si trova sulla pagina di Magnete in neodimio cilindrico con foro con gradino, il codice articolo è il seguente: NOCP03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NOCP03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Altezza(mm)
Diametro vite compatibile(M)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
NOCP01 |
NOCP02 |
NOCP05 |
NOCP06 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Diametro vite compatibile (M) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.74 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.8 | 5 | 1 | 5 | Assente | N35 | Direzione altezza | 380 | ≦90 | ||
36.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.7 | 6 | 1 | 5 | Assente | N35 | Direzione altezza | 400 | ≦85 | ||
82.45 € | 1 | 16 giorni | 10 | 100.1 o sup. | 274.4 | 30 | 9 | 20 | 8 | N45 | Direzione altezza | 490 | ≦100 | |||
84.08 € | 1 | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | - | 30 | 9 | 20 | 8 | N40 | Direzione radiale | 610 | ≦80 |