Magnete in samario-cobalto a colonna cilindrica【6 Pezzi per confezione】

Magnete in samario-cobalto a colonna cilindrica
[Features]
· Temperature changes for the magnetic force are minimal, making it suitable for use in applications requiring temperature stability or in high temperatures.
· The magnet materials do not easily rust so surface treatments such as plating, etc. are not normally necessary.
· There is high demand for this magnet in compact magnetic sensors, micro switches, small relays, optical communications and laser devices.
· Particularly suited for uses requiring temperature stability.

(i)Nota

  • La direzione di magnetizzazione varia in base al prodotto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC157

Codice componente
SC157
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

76.14 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo rotondo Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N) 30.1–40.0 Forza di attrazione (valore configurabile)(N) 33.9
Magnete (materiale) Magnete in samario-cobalto Diametro esterno(Ø) 20 Altezza(mm) 5
Dettagli materiale SS28 Direzione di magnetizzazione Direzione altezza Trattamento superficie Senza placcatura
Densità di flusso magnetico superficie(mT) 231 Limiti temperatura di esercizio(°C) ≦300

Si trova sulla pagina di Magnete in samario-cobalto a colonna cilindrica, il codice articolo è il seguente: SC157.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC157.

Supporto tecnico