Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.1 | 0.5 | 0.98 | 4.2 | SS28 | Direzione 4‑mm | Con placcatura in oro | 122 | ≦350 | ||
26.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 4.2 | SS28 | Direzione 4‑mm | Con placcatura in oro | 140 | ≦350 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 161 | ≦350 | ||
28.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | SS26 | Direzione 2‑mm | Placcatura Ni | 210 | ≦350 | ||
44.35 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4 | SS28 | Direzione 4‑mm | Placcatura Ni | 227 | ≦350 | ||
31.67 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | SS28 | Direzione 4‑mm | Con placcatura in oro | 165 | ≦350 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3.6 | SS28 | Direzione 4‑mm | Senza placcatura | 169 | ≦350 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2 | SS30 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 263 | ≦350 | ||
26.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.5 | 1.2 | 2 | 1.2 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 215 | ≦350 | ||
32.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 2 | 2 | 3 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 304 | ≦350 | ||
26.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 1 | SS32 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 221 | ≦330 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.9 | 1 | 3 | 3.4 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 250 | ≦350 | ||
26.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.5 | 2 | 3 | 0.7 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 173 | ≦300 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 2 | 3 | 0.7 | SC18 | Direzione 1‑mm | Placcatura Ni | 143 | ≦260 | ||
41.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | SS28 | Un solo lato, 2 poli | Senza placcatura | 222 | ≦300 | ||
27.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.1 | 2.5 | 3 | 1.2 | SS30 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 244 | ≦330 | ||
28.23 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.4 | 2.8 | 3.3 | 1.4 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 252 | ≦330 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1 | 3 | 3.4 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 203 | ≦300 | ||
27.87 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 1.2 | 4 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 250 | ≦350 | ||
41.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.6 | 2 | 4 | 10 | SS24 | Direzione 10mm | Senza placcatura | 338 | ≦350 | ||
36.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.7 | 2.5 | 4 | 7.5 | SS28 | Direzione 8‑mm | Senza placcatura | 378 | ≦350 | ||
25.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.3 | 4 | 4 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 183 | ≦290 | ||
32.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.8 | 4 | 4 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 285 | ≦330 | ||
32.59 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.8 | 4 | 4 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Placcatura Ni | 285 | ≦330 | ||
28.60 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.6 | 0.5 | 5 | 2.4 | SS28H | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 148 | ≦350 | ||
31.68 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.7 | 1 | 5 | 5 | SS28 | Direzione 5‑mm | Senza placcatura | 263 | ≦350 | ||
42.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5 | 2.6 | 5 | 8 | SS30H | Direzione 8‑mm | Senza placcatura | 399 | ≦350 | ||
25.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.2 | 4 | 5 | 0.8 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 143 | ≦270 | ||
69.72 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.3 | 5 | 5 | 10 | SS28 | Direzione 10mm | Senza placcatura | 425 | ≦350 | ||
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.8 | 1 | 6 | 3 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 246 | ≦350 | ||
30.10 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 1 | 6 | 3.4 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 251 | ≦350 | ||
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 1.6 | 6 | 1.5 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 240 | ≦330 | ||
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.3 | 1.6 | 6 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 267 | ≦340 | ||
79.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.3 | 4 | 6 | 16 | SS28 | Direzione 16‑mm | Senza placcatura | 431 | ≦350 | ||
34.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.3 | 5 | 6 | 2 | SS32 | Direzione 2‑mm | Placcatura Ni | 266 | ≦320 | ||
29.19 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.1 | 6 | 6 | 1.5 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 191 | ≦290 | ||
33.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.2 | 6 | 6 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 241 | ≦320 | ||
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.6 | 4 | 6.5 | 10 | SS28 | Direzione 10mm | Senza placcatura | 421 | ≦350 | ||
36.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.8 | 3.8 | 6.8 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 263 | ≦320 | ||
60.30 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.5 | 5 | 7 | 7 | SS28 | Direzione 7‑mm | Senza placcatura | 408 | ≦350 | ||
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.3 | 7 | 7 | 5 | SS28 | Direzione 5‑mm | Senza placcatura | 367 | ≦340 | ||
42.73 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.1 | 2 | 8 | 8 | SS30 | Direzione 8‑mm | Senza placcatura | 376 | ≦350 | ||
72.97 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.4 | 4 | 8 | 9 | SS28 | Direzione 9‑mm | Senza placcatura | 417 | ≦350 | ||
34.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.6 | 8 | 8 | 0.8 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 90 | ≦230 | ||
72.04 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.6 | 8 | 9.5 | 4 | SS28 | Direzione 4‑mm | Senza placcatura | 307 | ≦330 | ||
36.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.4 | 3 | 10 | 2 | SS24 | Un solo lato, 2 poli | Senza placcatura | 250 | ≦250 | ||
34.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 6.6 | 3 | 10 | 3 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 313 | ≦330 | ||
34.94 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3 | 5 | 10 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 131 | ≦250 | ||
36.38 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 5.5 | 5 | 10 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 227 | ≦300 | ||
55.42 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 12.8 | 5 | 10 | 5 | SS28 | Direzione 5‑mm | Senza placcatura | 365 | ≦340 | ||
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.9 | 6.5 | 10 | 4 | SS28 | Direzione 4‑mm | Senza placcatura | 319 | ≦330 | ||
114.18 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 30.1–40.0 | 37.9 | 10 | 10 | 20 | SS28 | Direzione 20‑mm | Placcatura Ni | 466 | ≦350 | ||
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 11.3 | 3 | 11.3 | 7 | SS28 | Direzione 7‑mm | Senza placcatura | 386 | ≦350 | ||
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.5 | 2 | 12 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 187 | ≦280 | ||
38.02 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.8 | 3 | 12 | 3 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 308 | ≦330 | ||
65.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 10.3 | 7 | 12 | 3 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 254 | ≦320 | ||
41.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.5 | 1.3 | 13 | 1.3 | SS28 | Direzione 1‑mm | Senza placcatura | 209 | ≦320 | ||
45.99 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 7.8 | 4.4 | 13 | 2.3 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 250 | ≦300 | ||
30.05 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.3 | 2 | 14 | 1 | SS28 | Direzione 1‑mm | Placcatura Ni | 186 | ≦270 | ||
84.03 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | 10.1–20.0 | 14.1 | 8 | 14 | 3.5 | SS28 | Direzione 4‑mm | Senza placcatura | 260 | ≦320 |
Loading...
Tipo magnete (materiale) | Magnete in samario-cobalto |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Spessore parete(mm)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Trattamento superficie
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali