Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SCS033
Codice componente
|
---|
SCS033 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.51 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 1 | 6 | 3.4 | SS28 | Direzione 3‑mm | Senza placcatura | 251 | ≦350 |
Loading...
Tipo magnete (materiale) | Magnete in samario-cobalto |
---|
Si trova sulla pagina di Magnete in samario-cobalto rettangolare, il codice articolo è il seguente: SCS033.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SCS033.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Spessore parete(mm)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Trattamento superficie
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SCS004 |
SCS005 |
SCS006 |
SCS034 |
SCS035 |
SCS036 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore parete (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | SS26 | Direzione 2‑mm | Placcatura Ni | 210 | ≦350 | ||
42.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 4 | SS28 | Direzione 4‑mm | Placcatura Ni | 227 | ≦350 | ||
30.00 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 3.6 | SS28 | Direzione 4‑mm | Con placcatura in oro | 165 | ≦350 | ||
28.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.9 | 1.6 | 6 | 1.5 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 240 | ≦330 | ||
28.46 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 2.3 | 1.6 | 6 | 2 | SS28 | Direzione 2‑mm | Senza placcatura | 267 | ≦340 | ||
75.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 9.3 | 4 | 6 | 16 | SS28 | Direzione 16‑mm | Senza placcatura | 431 | ≦350 |