Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FRR08
Codice componente
|
---|
FRR08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.80 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.1 | 10 | 3 | 2 | Tipo anisotropo | Direzione altezza | Senza placcatura | 89 | ≦-50 |
Loading...
Profilo | Anello | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite |
---|
Si trova sulla pagina di Magnete in ferrite ad anello, il codice articolo è il seguente: FRR08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FRR08.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Altezza(mm)
Dettagli materiale
Direzione di magnetizzazione
Trattamento superficie
Densità di flusso magnetico superficie(mT)
Limiti temperatura di esercizio(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FRR04 |
FRR05 |
FRR06 |
FRR09 |
FRR10 |
FRR11 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Altezza (mm) | Dettagli materiale | Direzione di magnetizzazione | Trattamento superficie | Densità di flusso magnetico superficie (mT) | Limiti temperatura di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.1 | 4 | 1 | 8 | Tipo isotropo | Direzione altezza | Finitura specchio | 57 | ≦-60 | ||
28.12 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.2 | 5.5 | 1 | 8 | Tipo isotropo | Direzione altezza | Finitura specchio | 57 | ≦-60 | ||
27.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 0.3 | 6 | 1 | 11 | Tipo isotropo | Direzione altezza | Finitura specchio | 55 | ≦-60 | ||
22.81 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 1.6 | 13.5 | 5 | 2 | Tipo anisotropo | Direzione altezza | Senza placcatura | 82 | ≦-45 | ||
29.18 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 4.9 | 16 | 7 | 5 | Tipo anisotropo | Direzione altezza | Senza placcatura | 124 | ≦-60 | ||
24.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 11 giorni | 10 | Fino a 10.0 | 3.4 | 17.5 | 7 | 3 | Tipo anisotropo | Direzione altezza | Senza placcatura | 94 | ≦-50 |