Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IR-CL
Tipo | Con vite senza fine per regolazione fine | Diametro elemento applicabile (profilo rotondo)(φ mm) | Max. ø30 | Dimensioni sezioni di attacco corpo principale | Albero di montaggio: ø12mm, lunghezza: 60mm |
---|---|---|---|---|---|
Intervallo di spostamento a regolazione fine | Inclinazione: asse doppio ±2°, rotazione: asse singolo ±5° |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali