Ingranaggio dritto m0.5 in POM blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S50BP14K-0803
S50BP15K-0803
S50BP16K-0803
S50BP18K-0803
S50BP20B-0503
S50BP24B-0503
S50BP25B-0503
S50BP28B-0503
S50BP30B-0503
S50BP32B-0503
S50BP36B-0503
S50BP40B-0503
S50BP45B-0503
S50BP50B-0503
S50BP56B-0503
S50BP60B-0503
S50BP64B-0503
S50BP70B-0504
S50BP72B-0504
S50BP80B-0504
S50BP90B-0505
S50BP100B-0505
S50BP120B-0505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Profilo Diam. foro albero, diam. albero d
(Ø)
Larghezza denti B
(mm)
Profilo (specifiche) Diametro esterno mozzo
(ø)
Lunghezza complessiva
(mm)

8.76 €

1 7 giorni 10-Tipo Kø38K2ø918

8.87 €

1 7 giorni 10-Tipo Kø38K2ø918

9.37 €

1 7 giorni 10-Tipo Kø38K2ø918

9.48 €

1 7 giorni 10-Tipo Kø38K2ø1018

8.17 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø810

8.37 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1010

8.48 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1010

9.76 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1210

10.68 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1210

11.08 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1410

11.56 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1510

12.76 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1510

13.27 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø1810

15.08 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø2010

16.18 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø2210

18.58 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø2410

19.89 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø35B1ø2610

21.90 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø45B1ø2610

23.09 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø45B1ø2810

25.10 €

1 7 giorni 10-Tipo Bø45B1ø3210

29.32 €

1 Disponibile 5 giorni 1090Tipo Bø55B1ø3610

35.82 €

1 7 giorni 10100Tipo Bø55B1ø4010

45.38 €

1 7 giorni 10120Tipo Bø55B1ø5010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento termico NA Trattamento superficie NA
Config. foro albero Foro rotondo Dente rettificato NA Gioco Disponibile
Cuscinetto NA Tolleranza foro albero Non specificata Boccola di metallo NA
Di precisione(Vecchio JIS) Classe 9-10 equivalente Materiale (dettagli) Resina acetalica (blu)

Supporto tecnico