Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Diam. foro albero, diam. albero d (Ø) | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø8 | ||
9.77 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø10 | ||
10.18 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø10 | ||
10.38 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø12 | ||
10.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø14 | ||
10.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø4 | ø15 | ||
11.11 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø16 | ||
11.72 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø18 | ||
12.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø20 | ||
12.42 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø20 | ||
12.75 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø22 | ||
13.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø22 | ||
14.16 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø24 | ||
16.04 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø24 | ||
16.65 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø24 | ||
18.25 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø24 | ||
18.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | ø5 | ø24 | |
19.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø26 | ||
20.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø28 | ||
20.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø30 | ||
21.34 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø30 | ||
23.06 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø32 | ||
23.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | ø5 | ø32 | |
24.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø36 | ||
25.32 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø36 | ||
26.56 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø40 | ||
28.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø40 | ||
28.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø40 | ||
31.26 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø46 | ||
34.59 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø48 | ||
35.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø48 | ||
39.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø52 | ||
40.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø52 | ||
42.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø52 | ||
47.84 € | 1 | 7 giorni | 10 | - | ø5 | ø58 | ||
62.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 85 | ø5 | ø62 | ||
65.09 € | 1 | 7 giorni | 10 | 90 | ø5 | ø65 | ||
72.49 € | 1 | 7 giorni | 10 | 100 | ø5 | ø70 | ||
104.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 120 | ø5 | ø84 |
Loading...
Materiale | Resina | Profilo | Tipo B | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo | Dente rettificato | NA |
Gioco | Disponibile | Cuscinetto | NA | Tolleranza foro albero | Non specificata |
Boccola di metallo | NA | Di precisione(Vecchio JIS) | Classe 9-10 equivalente | Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
Profilo (specifiche) | B1 | Lunghezza complessiva(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Diam. foro albero, diam. albero d(Ø)
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali