Ruota a vite senza fine m0.5 blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G50BP20-R1
G50BP30-R1
G50BP40-R1
G50BP50-R1
G50BP60-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti
(Denti)
Diametro esterno, diametro esterno mozzo
(mm)
Diametro foro Lunghezza complessiva
(mm)

8.17 €

1 8 giorni 1020ø9ø311

8.78 €

1 7 giorni 1030ø12ø411

10.18 €

1 7 giorni 1040ø15ø513

11.59 €

1 7 giorni 1050ø20ø513

13.82 €

1 7 giorni 1060ø25ø513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 0.5 Materiale Resina acetalica (blu) Direzione di torsione R
Larghezza superficie(mm) 5 Numero di avvii 1 Profilo 1B

Supporto tecnico