Codice articolo del costruttore: M2BP30-5112
Marca: KYOUIKU GEAR MFG(KG)
Prezzo: 57.39 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Numero di denti: 30
Larghezza denti B: 12.4 mm
Diam. foro albero d: ø12 Ø
Lunghezza mozzo lh: 16.79
Diametro esterno mozzo: ø44 ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
M2BP30-5112
Codice componente
|
---|
M2BP30-5112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Lunghezza mozzo lh | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.39 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 12.4 | ø12 | 16.79 | ø44 |
Loading...
Modulo | 2 | Materiale | Resina | Tolleranza foro albero | Non specificata |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Resina acetalica (blu) |
Si trova sulla pagina di Ingranaggio conico m2 blu (resina acetalica), il codice articolo è il seguente: M2BP30-5112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M2BP30-5112.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti
Larghezza denti B(mm)
Diam. foro albero d(Ø)
Lunghezza mozzo lh
Diametro esterno mozzo(ø)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
M2BP20-3710 |
M2BP25-4012 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Numero di denti | Larghezza denti B (mm) | Diam. foro albero d (Ø) | Lunghezza mozzo lh | Diametro esterno mozzo (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.79 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 8.5 | ø10 | 14 | ø34 | ||
38.47 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 10.5 | ø12 | 10.99 | ø42 |