Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H1BP10L-B |
H1BP10R-B |
H1BP13L-B |
H1BP13R-B |
H1BP15L-B |
H1BP15R-B |
H1BP20L-B |
H1BP20R-B |
H1BP26L-B |
H1BP26R-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di denti | Direzione di torsione | Diam. foro albero, diam. albero | Diametro esterno mozzo (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Sinistra | ø4 | ø10 | ||
13.55 € | 1 | 7 giorni | 10 | 10 | Destra | ø4 | ø10 | ||
15.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Sinistra | ø5 | ø14 | ||
15.97 € | 1 | 7 giorni | 10 | 13 | Destra | ø5 | ø14 | ||
16.29 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 15 | Sinistra | ø6 | ø15 | |
16.29 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | Destra | ø6 | ø15 | ||
23.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Sinistra | ø6 | ø22 | ||
23.12 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | Destra | ø6 | ø22 | ||
28.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | Sinistra | ø8 | ø32 | ||
28.00 € | 1 | 7 giorni | 10 | 26 | Destra | ø8 | ø32 |
Loading...
Modulo | 1 | Materiale | Resina | Trattamento termico | NA |
---|---|---|---|---|---|
Dente rettificato | NA | Trattamento superficie | NA | Config. foro albero | Foro rotondo |
Larghezza superficie(mm) | 12 | Lunghezza complessiva(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
Numero di denti
Direzione di torsione
Diam. foro albero, diam. albero
Diametro esterno mozzo(ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali