Ingranaggio elicoidale m1.5 blu (resina acetalica)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H1.5BP10L-B
H1.5BP10R-B
H1.5BP13L-B
H1.5BP13R-B
H1.5BP15L-B
H1.5BP15R-B
H1.5BP20L-B
H1.5BP20R-B
H1.5BP26L-B
H1.5BP26R-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNumero di denti Direzione di torsione Diam. foro albero, diam. albero Diametro esterno mozzo
(ø)

17.20 €

1 7 giorni 1010Sinistraø6ø16

17.20 €

1 7 giorni 1010Destraø6ø16

23.42 €

1 7 giorni 1013Sinistraø8ø23

23.42 €

1 7 giorni 1013Destraø8ø23

26.36 €

1 7 giorni 1015Sinistraø8ø25

26.36 €

1 7 giorni 1015Destraø8ø25

31.15 €

1 7 giorni 1020Sinistraø10ø30

31.15 €

1 7 giorni 1020Destraø10ø30

44.83 €

1 7 giorni 1026Sinistraø10ø40

44.83 €

1 7 giorni 1026Destraø10ø40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modulo 1.5 Materiale Resina Trattamento termico NA
Dente rettificato NA Trattamento superficie NA Config. foro albero Foro rotondo
Larghezza superficie(mm) 15 Lunghezza complessiva(mm) 25

Supporto tecnico