Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K60641 |
K60642 |
K60643 |
K60644 |
K60645 |
K60646 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Finitura | Lunghezza (mm) | Numero di parte / nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63.15 € | 1 | 9 giorni | Rivestimento bianco | 198 | 200mm / bianco | ||
73.95 € | 1 | 10 giorni | Rivestimento bianco | 292 | 300mm / bianco | ||
63.15 € | 1 | 9 giorni | Vernice marrone | 198 | 200mm / marrone | ||
73.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Vernice marrone | 292 | 300mm / marrone | |
63.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Vernice nera | 198 | 200mm / nero | |
73.95 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Vernice nera | 292 | 300mm / nero |
Loading...
Specifiche | Staffa per mensole pieghevole | Materiale | Piastra in acciaio | Larghezza(mm) | 31 |
---|---|---|---|---|---|
Altezza(mm) | 135 | Resistenza al carico | 40kg / 2 pz | Spessore piastra applicabile(mm) | 1.4 |
Vite inclusa | Vite a testa piatta per legno, 3.5 × 19, 3.5 × 12 |
Configura
Proprietà di base
Finitura
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali