Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AV-5KPK-13A |
AV-5KPK-15A |
AV-5KPK-20A |
AV-5KPK-25A |
AV-5KPK-30A |
AV-5KPK-40A |
AV-5KPK-50A |
AV-5KPK-65A |
AV-5KPK-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Diameter | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Dimensioni P.C.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 13 giorni | 13 | 15 | 73 | 55 | ||
4.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 15 | 18 | 78 | 60 | |
4.09 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 20 | 22 | 83 | 65 | |
5.50 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 25 | 30 | 93 | 75 | |
5.48 € | 1 | 13 giorni | 32 | 37 | 113 | 90 | ||
5.54 € | 1 | 13 giorni | 40 | 43 | 118 | 95 | ||
5.74 € | 1 | 13 giorni | 50 | 54 | 128 | 105 | ||
7.84 € | 1 | 13 giorni | 65 | 69 | 153 | 130 | ||
11.50 € | 1 | 13 giorni | 100 | 102 | 198 | 165 |
Loading...
Tipo | Sheet Gaskets / Packing | Materiale | EPDM | Parete spessa(mm) | 3 |
---|
Configura
Proprietà di base
Nominal Diameter
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Dimensioni P.C.D.(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali