• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

TFU, tubi piatti in poliuretano (Codici componente)

TFU, tubi piatti in poliuretano
Polyurethane flat tubing that makes compact piping possible.
[Features]
· Makes compact piping possible.
· With line markings for piping differentiation.
· Maximum operating pressure 0.8 MPa or less (at 20°C).
· Fluid: air.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TFU0425BU-3-10-X4

Specifications of Polyurethane Flat Tubing TFU Series

Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series

Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Maximum operating pressure

Specifications

Model TFU
0425B-2
TFU
0425B-3
TFU
0604B-2
TFU
0604B-3
TFU
0805B-2
TFU
0805B-3
Number of cores 2 cores 3 cores 2 cores 3 cores 2 cores 3 cores
Tubing outer diameter mm  4 6 8
Tubing inner diameter mm  2.5 4 5
Fluid Air
Maximum operating pressure
MPa
20°C 0.8
40°C 0.65
60°C 0.5
Applicable fittings One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings
Operating temperature -20 to +60°C (No freezing)
Material Polyurethane
Color Black
Minimum bending radius mm 10 15 20
Tube winding length m 10
Polyurethane Flat Tubing TFU Series: related images

Minimum bending radius

Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.

Caution

  1. 1. Please consult with SMC regarding use with any fluids other than air.
  2. 2. Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
  3. 3. The value of the minimum bending radius is measured at a temperature of 20°C as shown above.
  4. 4. Very slight leakage may occur in the tubing due to its characteristics.
Codice componente
TFU0425BU-3-10-X4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero di anime
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. (2a anima) D.E. (3a anima) D.E. (4a anima) D.E. (5a anima) D.I. (2a anima) D.I. (3a anima) D.I. (4a anima) D.I. (5a anima) Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Specifiche

41.52 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Blu] Azzurro3-44--2.52.5--10-Prodotto su ordinazione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo piatto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria Ambiente d'esercizio Standard Pressione d'esercizio massima(MPa) 0.8 (a 20°C)
Temperatura d'esercizio(°C) -20 – 60

Si trova sulla pagina di TFU, tubi piatti in poliuretano, il codice articolo è il seguente: TFU0425BU-3-10-X4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFU0425BU-3-10-X4.

Tipologia prodotto

Codice componente
TFU0425B-3
TFU0425B-3-100-X3
TFU0425B-3-50-X3
TFU0425BU-3-100-X3
TFU0425BU-3-50-X3
TFU0425BU-8-10-X4
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Numero di anime
(Conduttore)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. (2a anima) D.E. (3a anima) D.E. (4a anima) D.E. (5a anima) D.I. (2a anima) D.I. (3a anima) D.I. (4a anima) D.I. (5a anima) Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Specifiche

39.53 €

1 4 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati)31044--2.52.5--10-Prodotto standard

375.03 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati)3-44--2.52.5---100Prodotto su ordinazione

187.35 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati)3-44--2.52.5---50Prodotto su ordinazione

394.81 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Blu] Azzurro-----------100Prodotto su ordinazione

197.19 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Blu] Azzurro3-44--2.52.5---50Prodotto su ordinazione

219.98 €

1 26 giorni -Fino a 4-Fino a 3[Blu] Azzurro8---------10-Prodotto su ordinazione

Supporto tecnico