Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFU0425B-3
Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series
Maximum operating pressure
Model | TFU 0425B-2 | TFU 0425B-3 | TFU 0604B-2 | TFU 0604B-3 | TFU 0805B-2 | TFU 0805B-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | ||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | ||||
Fluid | Air | ||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | |||||
40°C | 0.65 | ||||||
60°C | 0.5 | ||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | ||||||
Operating temperature | -20 to +60°C (No freezing) | ||||||
Material | Polyurethane | ||||||
Color | Black | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 20 | ||||
Tube winding length m | 10 |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Codice componente
|
---|
TFU0425B-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di anime (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. (2a anima) | D.E. (3a anima) | D.E. (4a anima) | D.E. (5a anima) | D.I. (2a anima) | D.I. (3a anima) | D.I. (4a anima) | D.I. (5a anima) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | Prodotto standard |
Loading...
Tipo | Tipo piatto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – 60 |
Si trova sulla pagina di TFU, tubi piatti in poliuretano, il codice articolo è il seguente: TFU0425B-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFU0425B-3.
Configura
Proprietà di base
Colore
D.E. (4a anima)
D.E. (5a anima)
D.I. (4a anima)
D.I. (5a anima)
Reel winding length(m)
Tipo
D.E. D(Ø)
D.E. [Distinzione]
D.I. d(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero di anime(Conduttore)
D.E. (2a anima)
D.E. (3a anima)
D.I. (2a anima)
D.I. (3a anima)
Bundle winding length(m)
Specifiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TFU0425B-2 |
TFU0425B-2-100-X3 |
TFU0425B-2-50-X3 |
TFU0425B-3-100-X3 |
TFU0425B-3-50-X3 |
TFU0425B-4-10-X4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di anime (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. (2a anima) | D.E. (3a anima) | D.E. (4a anima) | D.E. (5a anima) | D.I. (2a anima) | D.I. (3a anima) | D.I. (4a anima) | D.I. (5a anima) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Prodotto standard | ||
271.29 € | 1 | 39 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 100 | Prodotto su ordinazione | ||
135.66 € | 1 | Preventivo | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 50 | Prodotto su ordinazione | ||
375.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | Prodotto su ordinazione | ||
187.35 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 50 | Prodotto su ordinazione | ||
93.05 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | 10 | - | Prodotto su ordinazione |