Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TFU0805B-4-10-X4
Appearance of Polyurethane Flat Tubing TFU Series
Maximum operating pressure
Model | TFU 0425B-2 | TFU 0425B-3 | TFU 0604B-2 | TFU 0604B-3 | TFU 0805B-2 | TFU 0805B-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | 2 cores | 3 cores | |
Tubing outer diameter mm | 4 | 6 | 8 | ||||
Tubing inner diameter mm | 2.5 | 4 | 5 | ||||
Fluid | Air | ||||||
Maximum operating pressure MPa | 20°C | 0.8 | |||||
40°C | 0.65 | ||||||
60°C | 0.5 | ||||||
Applicable fittings | One-touch fittings, insert fittings, miniature fittings | ||||||
Operating temperature | -20 to +60°C (No freezing) | ||||||
Material | Polyurethane | ||||||
Color | Black | ||||||
Minimum bending radius mm | 10 | 15 | 20 | ||||
Tube winding length m | 10 |
Minimum bending radius
Bend the tube into a U shape at a temperature of 20°C. Fix one end and close the loop gradually. Measure 2R when the tube breaks or is crushed.
Codice componente
|
---|
TFU0805B-4-10-X4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di anime (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. (2a anima) | D.E. (3a anima) | D.E. (4a anima) | D.E. (5a anima) | D.I. (2a anima) | D.I. (3a anima) | D.I. (4a anima) | D.I. (5a anima) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.44 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 4 | - | 8 | 8 | 8 | - | 5 | 5 | 5 | - | 10 | - | Prodotto su ordinazione |
Loading...
Tipo | Tipo piatto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Ambiente d'esercizio | Standard | Pressione d'esercizio massima(MPa) | 0.8 (a 20°C) |
Temperatura d'esercizio(°C) | -20 – 60 |
Si trova sulla pagina di TFU, tubi piatti in poliuretano, il codice articolo è il seguente: TFU0805B-4-10-X4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TFU0805B-4-10-X4.
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Colore
D.E. (5a anima)
D.I. (5a anima)
Reel winding length(m)
Tipo
D.E. [Distinzione]
D.I. [Distinzione]
Numero di anime(Conduttore)
D.E. (2a anima)
D.E. (3a anima)
D.E. (4a anima)
D.I. (2a anima)
D.I. (3a anima)
D.I. (4a anima)
Bundle winding length(m)
Specifiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TFU0425B-3 |
TFU0425B-3-100-X3 |
TFU0425B-3-50-X3 |
TFU0805B-5-10-X4 |
TFU0805B-6-10-X4 |
TFU0805BU-2-10-X4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. D (Ø) | D.E. [Distinzione] | D.I. d (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di anime (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | D.E. (2a anima) | D.E. (3a anima) | D.E. (4a anima) | D.E. (5a anima) | D.I. (2a anima) | D.I. (3a anima) | D.I. (4a anima) | D.I. (5a anima) | Bundle winding length (m) | Reel winding length (m) | Specifiche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | 10 | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | 10 | - | Prodotto standard | ||
375.03 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 100 | Prodotto su ordinazione | ||
187.35 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 4 | - | Fino a 3 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 3 | - | 4 | 4 | - | - | 2.5 | 2.5 | - | - | - | 50 | Prodotto su ordinazione | ||
243.53 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 5 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | Prodotto su ordinazione | ||
295.23 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparente (inclusi articoli colorati) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Prodotto su ordinazione | ||
93.47 € | 1 | 26 giorni | - | Fino a 8 | - | Fino a 5 | [Blu] Azzurro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | Prodotto su ordinazione |