TRB, tubi doppio strato (TRB0604G-20)

TRB, tubi doppio strato TRB0604G-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TRB0604G-20

Marca: SMC

Prezzo: 59.97

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Min. raggio di curvatura: - mm

Bundle winding length: 20 m

Reel winding length: - m

Inner Tube O.D. D: 6 mm

Inner Tube I.D. d: 4 mm


(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRB0604G-20

Specifications of FR Double Layer Tubing TRB Series

Cross-section of FR Double Layer Tubing

Cross-section of FR Double Layer Tubing

Maximum operating pressure

Maximum operating pressure

Series List

Nominal TRB0604 TRB0806 TRB1075 TRB1209
Inner tubing outer diameter mm 6 8 10 12
Inner tubing inner diameter mm 4 6 7.5 9
Outer layer thickness mm 1 1 1 1
Minimum bending radius mm 15 28 35 45

Specifications

Fluid Air, water
Maximum operating pressure (MPa) 20°C 1.0 1.0 1.0 1.0
40°C 1.0 0.8 0.8 0.8
60°C 0.8 0.6 0.6 0.6
Recommended fittings FR One-touch Fittings KR-W2 Series
Ambient and fluid temperature -20 to +60°C
Water: 0 to 60°C (No freezing)
Material Inner tube Nylon 12
Outer layer PVC (equivalent to UL-94 standard V-0)

Note) All inner tubes are black in color.

How To Install On One-Touch Fittings

Procedure

Procedure

Caution

The length and pitch for mounting on one-touch fittings are indicated on the outer layer of the TRB tube. Cut the tube in accordance with the indications (step 1), then peel off only the outer layer (step 2) and mount on the one-touch fitting.

Caution

  • 1. Applicable for general industrial water. Please consult with SMC if using other kinds of fluid. Also, the surge pressure must not exceed the maximum operating pressure. If the surge pressure exceeds the maximum operating pressure, it will result in damage to fittings and tubes.
  • 2. Abnormal temperature rise caused by adiabatic compression may result in the tube bursting.
Codice componente
TRB0604G-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Min. raggio di curvatura
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Inner Tube O.D. D
(mm)
Inner Tube I.D. d
(mm)
Outer Layer Color

59.97 €

1 26 giorni -20-64Verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Liquido applicabile Acqua / Aria
Ambiente d'esercizio Standard Material Tubo interno: Nylon 12 / Strato esterno: PVC (UL-94 standard V-0 equivalente) Pressione d'esercizio massima(MPa) 1.0 (a 20°C)
Temperatura d'esercizio(°C) -20 – +60, con acqua: 0 – +60 (senza congelamento)

Si trova sulla pagina di TRB, tubi doppio strato, il codice articolo è il seguente: TRB0604G-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRB0604G-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
TRB0604BU-100
TRB0604BU-20
TRB0604G-100
TRB0604R-100
TRB0604R-20
TRB0604W-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Min. raggio di curvatura
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Inner Tube O.D. D
(mm)
Inner Tube I.D. d
(mm)
Outer Layer Color

299.40 €

1 26 giorni --10064Blu

59.97 €

1 4 giorni 1520-64Blu

299.40 €

1 26 giorni --10064Verde

299.40 €

1 68 giorni --10064Rosso

59.97 €

1 4 giorni 1520-64Rosso

299.40 €

1 4 giorni 15-10064Bianco

Supporto tecnico