Rondella di tenuta (tipo standard, gomma fluorurata)【1-500 Pezzi per confezione】

Rondella di tenuta (tipo standard, gomma fluorurata)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Excellent leakage prevention.
· Excellent oil resistance, heat resistance and weather resistance.
· Can be used repeatedly (2 to 3 times).
· Excellent workability.
· Finished for easy contact with connecting surfaces.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
W-3F
W-4F
W-5F
W-6F
W-8F
W-10F
W-12F
W-20F
W-22F
W-24F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno
(ø)
Spessore
(mm)
Diametro vite applicabile

3.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10101.2M3

3.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10111.2M4

3.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10121.2M5

3.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10131.2M6

1,069.57 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10161.2M8

3.87 €

1 Disponibile 6 giorni 10181.2M10

4.72 €

1 Disponibile 7 giorni 10221.2M12

6.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10321.2M20

166.13 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10351.6M22

7.10 €

1 Disponibile 7 giorni 10391.6M24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rondelle di tenuta Materiali Guarnizione: FKM / Rondella: SPCC

Supporto tecnico