Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bore size [mm] | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Fluid | Air | |||
Action | Double acting | |||
Piping port size | M5 x 0.8 | |||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.06 MPa | 0.05 MPa | |
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | Without auto switch: -10 to 70℃ With auto switch: -10 to 60℃ (No freezing) | |||
Piston speed | 50 to 500 mm/s | |||
Allowable kinetic energy [J] | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Lubrication | Non-lube | |||
Cushion | Rubber bumper on both ends | |||
Stroke length tolerance | 0 to +0.1 | |||
Auto switch (Option) | Solid state auto switch D-M9□, M9□W Reed auto switch D-A9□ |
Bore size [mm] | Standard stroke [mm] |
---|---|
6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminium alloy | Hard anodised |
2 | Rod cover | Aluminium alloy | Hard anodised |
3 | Piston rod | Stainless steel | |
4 | Guide | The main parts are made of stainless steel. | |
5 | Table | Aluminium alloy | Hard anodised |
6 | Piston | Aluminium alloy | Chromated |
7 | Magnet | Magnetic material | |
8 | Steel ball | Carbon steel | |
9 | Bumper | Urethane | |
10 | Bumper | Urethane | |
11 | Countersunk head screw | Carbon steel | Nickel plating |
12 | Nut | Brass | Nickel plating |
13 | Rod seal | NBR | |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Gasket | NBR | |
16 | Plug | Carbon steel | Zinc chromated |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 42 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 52 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 62 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 72 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 82 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 92 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
10 | 4 | 10 | - | 49 | 14 |
15 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
20 | 4 | 20 | - | 59 | 24 |
25 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
30 | 4 | 30 | - | 69 | 30 |
40 | 6 | 20 | 20 | 79 | 45 |
50 | 6 | 25 | 25 | 89 | 55 |
60 | 6 | 30 | 30 | 99 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 58 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
20 | 4 | 20 | - | 68 | 30 |
25 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 78 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 88 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 98 | 60 |
60 | 6 | 30 | 30 | 108 | 60 |
Stroke [mm] | J | LA | LB | LT | NS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
10 | 4 | 10 | - | 64 | 20 |
15 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
20 | 4 | 20 | - | 74 | 25 |
25 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
30 | 4 | 30 | - | 84 | 40 |
40 | 6 | 20 | 20 | 94 | 50 |
50 | 6 | 25 | 25 | 104 | 70 |
60 | 6 | 30 | 30 | 114 | 70 |
Codice componente
|
---|
MXH10-5Z-XC3B |
MXH10-10Z-XC3B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
253.55 € | 1 | 26 giorni | 5 | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Assente | - | Assente | - | 0.06–0.7 | Posizione speciale del porto (-XC3B) | ||
259.65 € | 1 | 26 giorni | - | 49 | 10 | 19 | 47 | 50 | Assente | - | Assente | - | 0.06–0.7 | Posizione speciale del porto (-XC3B) |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Lega di alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie tavola | Alluminio anodizzato duro | Guida | Con guida lineare | Port Screw Type | Vite M |
Cushion | Smorzatori in gomma sui due lati | Lead Wire Length(m) | Magnete incorporato |
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Custom-made Specifications
Model
Tipo
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali