Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXQ6A-20ZE
Codice componente
|
---|
MXQ6A-20ZE |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
347.00 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente |
Loading...
Si trova sulla pagina di MXQ□A, Unità di traslazione, tipo con doppi attacchi, il codice articolo è il seguente: MXQ6A-20ZE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXQ6A-20ZE.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Materiale tavola
Guida
Auto Switch
Custom-made Specifications
Model
Tipo
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Ambiente d'esercizio
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXQ12A-100Z-M9NL |
MXQ12A-100Z-M9PL |
MXQ12A-100Z1 |
MXQ6A-20ZE3 |
MXQ6A-20ZF |
MXQ6A-20ZG |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Corsa (mm) | Materiale tavola | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Ambiente d'esercizio | Guida | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.60 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 40 | 27 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
660.60 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 40 | 27 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Assente | - | Magnete incorporato | M9P | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
670.69 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 1 to 4.9 | 2 | 199 | 12 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 40 | 27 | Vite M | Senza supporto di livellamento | Buffer | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
398.15 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Finecorsa in gomma sul lato anteriore | Tubazioni assiali | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
343.48 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Tappo in gomma a rovescio | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente | ||
422.58 € | 1 | 26 giorni | Tipo di tavolo a forma di L | - | [Alluminio] Alluminio | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 74 | 6 | Uso generico | [Guida di scorrimento] Con guida lineare | 32 | 23 | Vite M | Ammortizzatore a doppia estremità (RJ) | Assente | - | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente |