Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | MXJ4 | MXJ6 | MXJ8 |
---|---|---|---|
Bore size (mm) | 4.5 | 6 | 8 |
Piping port size | M3 x 0.5 | ||
Fluid | Air | ||
Action | Double acting | ||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60℃ | ||
Operating speed range (Average operating speed) Note) | 50 to 500 mm/s (Metal stopper: 50 to 200 mm/s) | ||
Cushion | Rubber bumper (Metal stopper: Without cushion) | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke adjusting range (metal stopper) | Both ends each 0 to 5 mm | ||
Auto switch | Reed auto switch (2-wire, 3-wire) Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) 2-color indicator solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1 mm |
Model | Standard stroke (mm) |
---|---|
MXJ4 | 5, 10 |
MXJ6 | 5, 10, 15 |
MXJ8 | 5, 10, 15, 20 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
2 | Table | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
3 | Rod | Stainless steel | |
4 | Piston | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Rod cover | Resin | |
6 | Head cap | Resin | |
7 | Floating bushing A | Stainless steel | |
8 | Floating bushing B | Stainless steel | |
9 | Roller stopper A | Stainless steel | |
10 | Roller stopper B | Stainless steel | |
11 | Rod bumper | Polyurethane | |
12 | Plate | Stainless steel | |
13 | Plug | Steel + Fluorine | Zinc chromated |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Rod seal | NBR | |
16 | O-ring | NBR | |
17 | Steel balls | High carbon chrome bearing steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
18 | Switch rail | Aluminum alloy | Hard anodized |
19 | Magnet | - | |
20 | Magnet holder | Stainless steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
21 | End plate | Stainless steel | |
22 | Stopper pin | Steel | Heat treated, Trivalent chromated |
23 | Adjustment bolt | Steel | Heat treated Note) , Zinc chromated |
24 | Adjustment nut | Steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
25 | Axial piping plate | Aluminum alloy | Hard anodized |
26 | Stud | Brass | Electroless nickel plated |
27 | Gasket | Stainless steel + NBR | |
28 | O-ring | NBR |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ6-5 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-15 | 13 | 22 | 20 | 7 | 20 | 31.5 | 47.5 | 42 | 48 |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ8-5 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-10 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
MXJ8-20 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
291.77 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
361.18 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
381.76 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9PV | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
306.61 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
335.29 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
397.32 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
320.42 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
269.97 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
284.84 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
313.50 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
298.63 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
273.97 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
288.84 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
317.50 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
267.03 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
295.69 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
336.82 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | A96 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
359.52 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
280.84 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
252.23 € | 1 | 26 giorni | - | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
314.19 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
323.50 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9BV | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
315.98 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
291.77 € | 1 | 31 giorni | 10 | - | - | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
381.76 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9PV | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
276.89 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
335.29 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
397.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
320.42 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
269.97 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
284.84 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
313.52 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
377.32 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
273.97 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
259.10 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
317.50 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
267.03 € | 1 | 26 giorni | - | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Nessuno | - | - | - | - | No magnet | - | ||
295.69 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
372.68 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9B | 5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
280.82 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Tipo standard | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
252.18 € | 1 | 26 giorni | 5 | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
291.77 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
335.29 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
320.40 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
269.97 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
339.40 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
273.97 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
237.31 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
295.69 € | 1 | 26 giorni | 5 | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
359.52 € | 1 | 26 giorni | 5 | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | M9P | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
252.18 € | 1 | 26 giorni | - | - | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | - | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | - | - | - | - | - | Magnete incorporato | - | ||
293.29 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Sì | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | ||
285.98 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Sì | Magnete incorporato | M9PW | 0.5 | Assente | 1 pz | 0.15–0.7 | ||
291.77 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
335.29 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sui due lati | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
269.97 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Finecorsa in metallo sul lato anteriore | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
273.97 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Assente | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
317.50 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.08 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Assente | Estremità di ritrazione fermo metallico | Tipo di tubazioni in direzione assiale | Sì | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | ||
237.31 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.1 | 42.5 | 4.5 | 20 | 9.5 | 30 | Profilo simmetrico | Smorzatore in gomma | Senza supporto di livellamento | Assente | Nessuno | Senza magnete | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 |
Loading...
Tipo | Tipo di tavolo a forma di L | Materiale tavola | Acciaio inox martensitico | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Guida | Con guida lineare | Port Screw Type | Vite M | Custom-made | Assente |
Configura
Stock
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali