• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

MXP, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare (Codici componente - Download CAD)

MXP, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare
An air slide table made by SMC
[Features]
· Linear guide with a built-in cylinder.
· Compact air slide table.
· High rigidity and high precision.
· Auto switch mountable.
· Flexible piping methods.
· Stroke adjuster.
· Improved workability during maintenance.
· Workpiece mounting tap.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • CAD data is not supported by some of the model numbers
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MXP8-20-A93VL

Codice componente
MXP8-20-A93VL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

366.18 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.75418221820Finecorsa in gommaMagnete incorporatoA93V3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo tavola Materiale tavola Alluminio Ambiente d'esercizio Uso generico
Guida Con guida lineare Port Screw Type Vite M

Si trova sulla pagina di MXP, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare, il codice articolo è il seguente: MXP8-20-A93VL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXP8-20-A93VL.

Tipologia prodotto

Codice componente
MXP10-10-M9BL
MXP10-10-M9BVL
MXP10-10-M9NL
MXP8-20-M9BLS
MXP8-20-M9NV
MXP8-20-M9PSAPC
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Corsa
(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)
(kg)
Max. Massa di carico
(kg)
Lunghezza tavola L
(mm)
D.I. cilindro
(Ø)
Larghezza tavola W
(mm)
Altezza tavola H
(mm)
Parallelismo tavola
(µm)
Adjuster Option Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

357.55 €

1 26 giorni -1 to 4.91.22110272020Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9B3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

378.11 €

1 26 giorni -1 to 4.91.22110272020Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9BV3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

359.45 €

1 26 giorni -1 to 4.91.22110272020Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9N3Assente2 pz.0.15–0.7Assente

354.61 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.75418221820Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9B3Assente1 pz0.15–0.7Assente

391.23 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.75418221820Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9NV0.5Assente2 pz.0.15–0.7Assente

400.21 €

1 26 giorni -0.05 to 0.80.75418221820Finecorsa in gommaMagnete incorporatoM9P0.5Connettore spina 3 pin M82 pz.0.15–0.7Assente

Supporto tecnico