Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXP16-30C-A93
Codice componente
|
---|
MXP16-30C-A93 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.47 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 3 | 56 | 16 | 46 | 32 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | A93 | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Guida | Con guida lineare | Port Screw Type | Vite M |
Si trova sulla pagina di MXP, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare, il codice articolo è il seguente: MXP16-30C-A93.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXP16-30C-A93.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Tipo
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXP10-10-M9BL |
MXP10-10-M9BVL |
MXP10-10-M9NL |
MXP16-30C-M9B |
MXP16-30C-M9NL |
MXP16-30C-M9NWL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.55 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
378.11 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9BV | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
359.45 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
551.39 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 3 | 56 | 16 | 46 | 32 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | M9B | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
560.69 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 3 | 56 | 16 | 46 | 32 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
564.52 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 3 | 56 | 16 | 46 | 32 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | M9NW | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente |