Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXP8-10C
Codice componente
|
---|
MXP8-10C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.89 € | 1 | 26 giorni | - | - | 0.75 | 21 | 8 | 22 | 18 | 20 | Finecorsa in metallo | - | - | - | - | - | With magnet and rail | - | Assente |
Loading...
Tipo | Tipo tavola | Materiale tavola | Alluminio | Ambiente d'esercizio | Uso generico |
---|---|---|---|---|---|
Guida | Con guida lineare | Port Screw Type | Vite M |
Si trova sulla pagina di MXP, tavola di scorrimento pneumatica, guida lineare, il codice articolo è il seguente: MXP8-10C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXP8-10C.
Configura
Proprietà di base
Corsa(mm)
Max. Massa di carico (gamma selezionabile)(kg)
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Tipo
Max. Massa di carico(kg)
Lunghezza tavola L(mm)
D.I. cilindro(Ø)
Larghezza tavola W(mm)
Altezza tavola H(mm)
Parallelismo tavola(µm)
Adjuster Option
Model
Custom-made
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MXP10-10-M9BL |
MXP10-10-M9BVL |
MXP10-10-M9NL |
MXP8-10C-M9BZ |
MXP8-10C-M9N |
MXP8-10CN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corsa (mm) | Max. Massa di carico (gamma selezionabile) (kg) | Max. Massa di carico (kg) | Lunghezza tavola L (mm) | D.I. cilindro (Ø) | Larghezza tavola W (mm) | Altezza tavola H (mm) | Parallelismo tavola (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.55 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9B | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
378.11 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9BV | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
359.45 € | 1 | 26 giorni | - | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Finecorsa in gomma | Sì | Magnete incorporato | M9N | 3 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
360.85 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.75 | 21 | 8 | 22 | 18 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | M9B | 5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
347.69 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.75 | 21 | 8 | 22 | 18 | 20 | Finecorsa in metallo | Sì | Magnete incorporato | M9N | 0.5 | Assente | 2 pz. | 0.15–0.7 | Assente | ||
283.89 € | 1 | 26 giorni | - | 0.05 to 0.8 | 0.75 | 21 | 8 | 22 | 18 | 20 | Finecorsa in metallo | Nessuno | Magnete incorporato | Assente | - | Assente | - | 0.15–0.7 | Assente |