Supporto scorrevole con telaio in lamiera di acciaio SBNPTH

Supporto scorrevole con telaio in lamiera di acciaio SBNPTH
The SBNPTH is a lightweight type unit that combines a steel plate take-up unit, a steel plate frame, and an adjustment bolt.
The bearing box can be moved in a radial direction using the adjustment bolt to adjust the support position for the shaft.
A compact and lightweight unit with a bearing box and frame made of pressed steel plate.
The frame is mounted to the machine body with 4 bolts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SBNPTH204-100

Codice componente
SBNPTH204-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

88.64 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto di precisione Gruppo cuscinetto, tipo Scorrevole Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Con vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA
Coefficiente di carico dinamico base(N) 12800 Coefficiente di carico statico(N) 6650 Simbolo serie diametro 2 (per carichi leggeri)
Adattatore J7

Si trova sulla pagina di Supporto scorrevole con telaio in lamiera di acciaio SBNPTH, il codice articolo è il seguente: SBNPTH204-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SBNPTH204-100.

Supporto tecnico